Voor individueel uitvoeren van de teksten op de deur.
- Bestelnr.:
- SZ 2404000
- Product omschrijving
- Voor het aanbrengen van individuele teksten of firmalogo op de deur.
- Kleur
- RAL 7033
- Levering
- Coderingsstroken
Transparante beschermfolie
Bevestigingsmateriaal - Materiaaldikte
- 0,75 mm
- Afmetingen
- Breedte: 650 mm
Hoogte: 29 mm - Geschikt voor
- Breedte: = 800 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,46 kg
- Brutogewicht
- 0,48 kg
- Douanetariefnummer
- 76169990
- EAN
- 4028177022348
- ECLASS 8.0
- 27149129
- Product omschrijving
- SZ Tekststrook, voor behuizingsbreedte 800 mm, voor tekststroken 150x29x0,75 mm BxHxD, RAL 7033
- Documentatie
- Info sheet