Dit artikel is niet meer leverbaar per: 31 jan 2020
Grondlaag corrosiebescherming
Bestelnr.: SZ 2438800
De ééncomponents grondlaag is geschikt als corrosiebescherming op ongelakte punten, die ontstaan door o.a. het aanbrengen van uitsparingen. Dient ter herstel van corrosiebescherming op ongelakte punten. De grondlaag voldoet aan de vereisten van de norm IEC 61439 voor laagspannings- en schakelverdeelinrichtingen.
- Bestelnr.:
- SZ 2438800
- Product omschrijving
- De ééncomponents grondverf is geschikt als corrosiebescherming op ongelakte punten, die ontstaan door o.a. het aanbrengen van uitsparingen. Dient ter herstel van de corrosiebescherming op ongelakte punten. De grondverf voldoet aan de vereisten van de norm IEC 61439 voor laagspannings- en schakelverdeelinrichtingen.
- Voordelen
- Uitstekende hechting
- Actieve corrosiebescherming
- Zeer goed dekkend
- Kleur
- donkergrijs
- Inhoud
- 1.000 ml
- Leveringsvorm
- Verfbus
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Douanetariefnummer
- 32129000
- EAN
- 4028177701977
- ETIM 9
- EC001899
- ETIM 8
- EC001899
- ECLASS 8.0
- 27409253
- Product omschrijving
- SZ Bus grondlak, kleur donkergrijs, 1000 ml