Afsluitplaten voor TS 8

Bestelnr.: TS 8801110

Noodzakelijk als bovenste en onderste hoogteafsluiting.

Bestelnr.:
TS 8801110
Product omschrijving
Noodzakelijk als bovenste en onderste hoogteafsluiting.
Materiaal
Plaatstaal, 2,0 mm
Kleur
RAL 7035
Levering
2 afsluitplinten, bevestigingsmateriaal
Afmetingen
Breedte: 100 mm
Hoogte: 800 mm
Leveringseenheid
2 st.
Nettogewicht
3,374 kg
Brutogewicht
3,574 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177250598
ECLASS 8.0
27189234