Verdeelprofiel voor TS 8

Bestelnr.: TS 8801830

Als afdichtprofiel tussen afsluitplinten, deeldeuren of platen, aan de bovenzijde scharnierend.

Bestelnr.:
TS 8801830
Product omschrijving
Als afdichtprofiel tussen: Afsluitplinten, deeldeuren, plint, aan de bovenzijde scharnierend.
Materiaal
Plaatstaal
Kleur
RAL 7035
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Geschikt voor
Behuizingstype: TS 8
Breedte: = 800 mm
Leveringseenheid
5 st.
Nettogewicht
3,785 kg
Brutogewicht
3,984 kg
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177232518
ECLASS 8.0
27189261