Deeldeuren voor TS

Artikelnummer: TS 9672.198

Deuraanslag naar keuze rechts of links.

Artikelnummer:
TS 9672.198
Product omschrijving
Geschikt voor TS kasten in plaats van de deur of achterwand. De deeldeuren kunnen willekeurig onderling worden gecombineerd. Aan de onder- en bovenzijde is steeds een afsluitplint noodzakelijk. Deuraanslag naar keuze rechts of links. Bij deuren zonder zichtvenster (hoogte 600 – 1000 mm) is de inbouw van het monitorraam SZ 2305.000 mogelijk. Standaard dubbelbaardsluiting, vervangbaar door binnenwerken uitvoering F en vanaf een hoogte van 600 mm door comforthandgreep.
Materiaal
Plaatstaal, 2 mm
Oppervlak
Structuurlak
Kleur
RAL 7035
Levering
Verdeelprofiel
Scharnieren
Sluitstukken
Incl. bevestigingsmateriaal
Incl. bevestigingsmateriaal
Afmetingen
Breedte: 800 mm
Hoogte: 1.800 mm
Geschikt voor
Breedte: = 800 mm
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 54, bij complete uitvoering
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
29,4 kg
Brutogewicht
31 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177697867
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27182204
Product omschrijving
TS Deeldeur, deuraanslag links of rechts, voor kastbreedte 800 mm en -hoogte 1800 mm, zonder zichtvenster, met dubbelbaarsluiting
Documentatie
Handleiding
Databladen
Technische gegevens