Voor muis en toetsenbord met een breedte van max. 500/700 mm. Ook bij geopende schuiflade blijft een hoge beschermklasse gehandhaafd.
- Bestelnr.:
- TS 8801915
- Product omschrijving
- Voor muis en toetsenbord met een breedte van max. 500/700 mm. Ook bij geopende schuiflade blijft een hoge beschermklasse gehandhaafd.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Schuiflade
deksel
Verdeelprofiel
Bevestigingsmateriaal - Montage-instructie
- Standaard dubbelbaardsluiting, vervangbaar door binnenwerken van 27 mm, uitvoering A of kunststof handgrepen, uitvoering B of knevelgrepen, uitvoering B
- Afmetingen
- Breedte: 800 mm
Hoogte: 200 mm - Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 20,629 kg
- Brutogewicht
- 21,715 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177258907
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Product omschrijving
- TS Schuiflade, voor muis en toetsenbord met breedte van maximaal 700 mm, 200x800 mm HxB, plaatstaal, RAL 7035
- Documentatie
- Info sheet