Zijwanden voor modulaire frontindeling voor TS 8

Bestelnr.: TS 8106.512

Ter bevestiging aan de binnenzijde van het verticale kastprofiel.

Bestelnr.:
TS 8106.512
Product omschrijving
Ter bevestiging aan de binnenzijde van het verticale kastprofiel. De plaatdeelhouders voor de zijwanden TS 8106.235 kunnen niet met de bevestigingen van de deeldeuren worden gecombineerd.
Materiaal
Plaatstaal, 1,5 mm
Oppervlak
dompelgrondlak, buitenzijde poedercoating, structuurlak
Kleur
RAL 7035
Levering
2 zijwanden
16 plaatdeelhouders met automatische potentiaalvereffening
Opmerking
Ook toepasbaar bij behuizingen zonder modulaire frontindeling!
Geschikt voor
Behuizingstype: TS 8
Hoogte: = 200 mm
Diepte: = 600 mm
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 55
Leveringseenheid
2 st.
Nettogewicht
27,74 kg
Brutogewicht
29,2 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177250536
ECLASS 8.0
27182101