Frontplaat, boven voor TS

Bestelnr.: SV 9672314

Als bovenste afsluiting bij de toepassing van deeldeuren.

Bestelnr.:
SV 9672314
Product omschrijving
Als bovenste afsluiting van modulaire frontindelingen bij de toepassing van deeldeuren. De frontplaten kunnen eenvoudig van buitenaf worden verwijderd door het losdraaien van de schroeven. Het voor de montage benodigde verdeelprofiel is bij de levering van de gemonteerde deeldeuren inbegrepen.
Materiaal
Plaatstaal, 2 mm
Oppervlak
Structuurlak
Kleur
RAL 7035
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Height front panel top
100 mm
Geschikt voor
Breedte: = 400 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,9 kg
Brutogewicht
0,98 kg
Douanetariefnummer
83024200
EAN
4028177697331
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27142423
Product omschrijving
SV Frontplaat, boven voor TS, voor kastbreedte 400 mm, H=100 mm, plaatstaal, RAL 7035
Documentatie
Handleiding