Als bovenste afsluiting bij de toepassing van deeldeuren.
- Bestelnr.:
- SV 9672318
- Product omschrijving
- Als bovenste afsluiting van modulaire frontindelingen bij de toepassing van deeldeuren. De frontplaten kunnen eenvoudig van buitenaf worden verwijderd door het losdraaien van de schroeven. Het voor de montage benodigde verdeelprofiel is bij de levering van de gemonteerde deeldeuren inbegrepen.
- Materiaal
- Plaatstaal, 2 mm
- Oppervlak
- Structuurlak
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Height front panel top
- 100 mm
- Geschikt voor
- Breedte: = 800 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 1,68 kg
- Brutogewicht
- 1,78 kg
- Douanetariefnummer
- 83024200
- EAN
- 4028177697355
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27142423
- Product omschrijving
- SV Frontplaat, boven voor TS, voor kastbreedte 800 mm, H=100 mm, plaatstaal, RAL 7035
- Documentatie
- Handleiding