Bedradingsplaat

Bestelnr.: SV 9674560

Bedradingssysteem voor Ri4Power modulaire interieurindeling.

Bestelnr.:
SV 9674560
Product omschrijving
Binnenste frontafdekplaat van het hoofdrailsysteem met mogelijkheid voor het monteren van een bedradingskanaal B x D 40 x 20 mm. Geschikt voor toepassing in RiPower schakelinstallaties met 300 mm hoge frontplaten. De horizontale kabelgeleiding wordt achter de frontplaten gerealiseerd.
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Verzinkt
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Opmerking
Ten behoeve van een verticale kabelgeleiding maken montagebeugels, door hun voorgestanste uitsparingen, de inbouw van een bedradingskanaal mogelijk voor functieruimteverdelers en montageplaten voor vermogensschakelaar-montagerails.
Geschikt voor
Breedte: = 800 mm
= 1.000 mm
= 1.200 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
2,4 kg
Brutogewicht
2,46 kg
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177697317
ETIM 9
EC002617
ECLASS 8.0
27142423
Product omschrijving
SV Bedradingsplaat, frontafdekplaat van hoofdrailsysteem voor monteren van bedradingskanaal 40x20 mm BxD, voor kastbreedte 800/1000/1200 mm