- Bestelnr.:
- SV 9672348
- Product omschrijving
- Als onderste afsluiting van modulaire frontindelingen bij de toepassing van deeldeuren. De frontplaten kunnen eenvoudig van buitenaf worden verwijderd door het losdraaien van de schroeven.
- Materiaal
- Plaatstaal, 2 mm
- Oppervlak
- Structuurlak
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Verdeelprofiel
Incl. bevestigingsmateriaal
- Height front panel bottom
- 300 mm
- Geschikt voor
- Breedte: = 800 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 4,6 kg
- Brutogewicht
- 5 kg
- Douanetariefnummer
- 83024200
- EAN
- 4028177697546
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27142423
- Product omschrijving
-
SV Frontplaat, onder voor TS, voor kastbreedte 800 mm, H=300 mm, plaatstaal, RAL 7035, IP 54