Alternatief voor standaard knevelsluiting in verschillende uitvoeringen.
- Bestelnr.:
- SZ 2420000
- Materiaal
- Glasvezelversterkt polyamide
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Levering zonder sleutel
- Opmerking
- Verwisselbaar met veiligheidscilinder-inzetstukken, uitvoering B en sluitingsinzetstukken, uitvoering A
- Sluiting
- Binnenwerk: Dubbelbaardsluiting
- Geschikt voor behuizingstype
- AE met knevelsluiting
- Basis AE met knevelsluiting
- Wandbehuizingen AE met knevelsluiting
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,055 kg
- Brutogewicht
- 0,067 kg
- Douanetariefnummer
- 83016000
- EAN
- 4028177022737
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Product omschrijving
- SZ Knevelslot, glasvezelversterkt polyamide, met dubbelbaardbinnenwerk, voor AE
- Documentatie
- Info sheet