Alternatieve sluitingen zoals bijv. driekant, vierkant, schroevendraaier, Daimler, Fiat, dubbele baard.
- Bestelnr.:
- SZ 1488000
- Uitvoering
- E
- Materiaal
- Kunststof
- Sluiting
- Binnenwerk: 8 mm vierkant
- Geschikt voor behuizingstype
- KS met knevelsluiting
- KS met 3-punts sluiting
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,002 kg
- Brutogewicht
- 0,003 kg
- Douanetariefnummer
- 83016000
- EAN
- 4028177007482
- ETIM 9
- EC000743
- ETIM 8
- EC000743
- ECLASS 8.0
- 27409218
- Product omschrijving
- KS Kunstof binnenwerk 8 mm vierkant