Comforthandgreep voor TS, TS IT, VX SE, PC, IW

Bestelnr.: TS 8611050

Dankzij de uitklaptechniek maakt de handgreep geen zwenkbeweging. Daardoor kan het deuroppervlak optimaal voor inbouwcomponenten worden gebruikt. Eenvoudige montage door opklikbaar handgreepsysteem.

Bestelnr.:
TS 8611050
Uitvoering
voorbereid voor sluitsysteem ASSA
Product omschrijving
Omdat de handgreep door de uitklaptechniek geen zwenkbeweging maakt, kan het deuroppervlak optimaal voor inbouwcomponenten worden gebruikt.
Materiaal
Zinkspuitwerk
Oppervlak
Poedercoating
Kleur
RAL 7032
Montage-instructie
Voor de montage aan zichtdeur TS, VX SE, deur onder PC, designdeur IW is de handgreepadapter vereist
Geschikt voor behuizingstype
EL 3-delig, 18 - 21 HE
TS
TS IT
SE
PC-kast deur
IW
TS 8 roestvaststaal
SE roestvaststaal
Leveringseenheid
1 Paar
Nettogewicht
0,7 kg
Brutogewicht
0,8 kg
Douanetariefnummer
83024110
EAN
4028177211902
ETIM 9
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Documentatie
Handleiding