Comforthandgreep voor TS, TS IT, VX SE, PC, IW

Bestelnr.: TS 8611250

Dankzij de uitklaptechniek maakt de handgreep geen zwenkbeweging. Daardoor kan het deuroppervlak optimaal voor inbouwcomponenten worden gebruikt. Eenvoudige montage door opklikbaar handgreepsysteem.

Bestelnr.:
TS 8611250
Uitvoering
voor binnenwerken
Product omschrijving
Omdat de handgreep door de uitklaptechniek geen zwenkbeweging maakt, kan het deuroppervlak optimaal voor inbouwcomponenten worden gebruikt.
Materiaal
Zinkspuitwerk
Oppervlak
Poedercoating
Kleur
RAL 8019
Montage-instructie
Voor de montage aan zichtdeur TS, VX SE, deur onder PC, designdeur IW is de handgreepadapter vereist
Geschikt voor behuizingstype
EL 3-delig, 18 - 21 HE
TS
TS IT
SE
PC-kast deur
IW
TS 8 roestvaststaal
SE roestvaststaal
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,5 kg
Brutogewicht
0,562 kg
Douanetariefnummer
83024110
EAN
4028177228382
ETIM 9
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Documentatie
Handleiding