- Bestelnr.:
- DK 7829300
- Product omschrijving
- Met veiligheidssluiting, sluiting nr. 3524 E. Toepassing van enkele profielcilinders is niet mogelijk.
- Kleur
- RAL 7035
- Lengte
- 150 mm
- Opmerking
- De draaihandgreep kan niet in combinatie met 180°-scharnieren (TS 7824.520) worden gebruikt.
- Afmetingen
- Lengte: 150 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- ECLASS 8.0
- 27409217