Sluitsysteem Ergoform-S

Bestelnr.: SZ 1490010

Voor het ombouwen naar alternatieve sluitsystemen zoals profielcilinders, veiligheidsbinnenwerk, hangsloten enz.

Bestelnr.:
SZ 1490010
Uitvoering
Standaard voor kunststof kasten KS
Product omschrijving
De ontgrendelde handgreep klapt omhoog en wordt gedraaid om de sluiting te openen.
Materiaal
Zinkspuitwerk
Oppervlak
Poedercoating
Kleur
RAL 7035
Sluiting
Uitvoering sluiting: Voorbereid voor binnenwerken uitvoering A, de inbouw van enkele profielcilinders met een lengte van 40 resp. 45 mm (volgens DIN 18 252) of veiligheids- en drukknopsluitingen met een lengte van 40 mm
Geschikt voor behuizingstype
KS met 3-punts sluiting
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,475 kg
Brutogewicht
0,496 kg
Douanetariefnummer
83024110
EAN
4028177526990
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Product omschrijving
KS Sluitsysteem Ergoform-S voor KS kunstof wandkasten, RAL 7035, zinkspuitwerk
Documentatie
Handleiding