- Bestelnr.:
- SZ 2451000
- Uitvoering
- Standaard
- Product omschrijving
- De ontgrendelde handgreep klapt omhoog en wordt gedraaid om de sluiting te openen.
- Materiaal
- Zinkspuitwerk
- Oppervlak
- Poedercoating
- Kleur
- Bruin
- Geschikt voor behuizingstype
- AE met 3-punts sluiting
- Basis AE met 3-punts sluiting
- Networking wandbehuizingen met 3-punts sluiting
- ES 5000
- TE 7000
- TP onderdelen
- Lessenaar TP lessenaardeur
- TP universele lessenaar
- IW met 3-punts sluiting
- PC
- Lessenaar AP lessenaardeur
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,5 kg
- Brutogewicht
- 0,52 kg
- Douanetariefnummer
- 83024110
- EAN
- 4028177023291
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217