Sluitsysteem Ergoform-S

Bestelnr.: SZ 2455000

Voor het ombouwen naar alternatieve sluitsystemen zoals profielcilinders, veiligheidsbinnenwerk, hangsloten enz.

Bestelnr.:
SZ 2455000
Uitvoering
Standaard
Product omschrijving
De ontgrendelde handgreep klapt omhoog en wordt gedraaid om de sluiting te openen.
Materiaal
Zinkspuitwerk
Oppervlak
Poedercoating
Kleur
RAL 7032 met bruine handgreep en beugel
Geschikt voor behuizingstype
AE met 3-punts sluiting
Basis AE met 3-punts sluiting
TP onderdelen
Lessenaar TP lessenaardeur
TP universele lessenaar
PC
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,48 kg
Brutogewicht
0,533 kg
Douanetariefnummer
83024110
EAN
4028177023383
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Documentatie
Handleiding