Kunststof handgrepen

Bestelnr.: SZ 1484.000

Alternatief voor standaard binnenwerk met of zonder veiligheidssluiting.

Bestelnr.:
SZ 1484.000
Uitvoering
E
Kleur
RAL 8019
Levering
met 2 sleutels
Sluiting
Binnenwerk: met veiligheidssluiting sluiting nr. 3524 E
Geschikt voor behuizingstype
KS met knevelsluiting
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,056 kg
Brutogewicht
0,057 kg
Douanetariefnummer
39269097
EAN
4028177007239
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Product omschrijving
KS Kunststof handgreep met veiligheidssluiting, sleutelnr. 3524 E, RAL 8019, met 2 sleutels