Alternatief voor standaard binnenwerk met of zonder veiligheidssluiting.
- Bestelnr.:
- SZ 1484001
- Uitvoering
- E
- Kleur
- RAL 8019
- Sluiting
- Binnenwerk: zonder veiligheidscilinderslot
- Geschikt voor behuizingstype
- KS met knevelsluiting
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,031 kg
- Brutogewicht
- 0,032 kg
- Douanetariefnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177007246
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Product omschrijving
- KS Kunststof handgreep zonder veiligheidssluiting, RAL 8019