- Bestelnr.:
- VX 8618251
- Uitvoering
- voor halve profielcilinders
- Voordelen
- Omdat de handgreep door de uitklaptechniek geen zwenkbeweging maakt, kan het deuroppervlak optimaal voor inbouwcomponenten worden gebruikt.
- Eenvoudige montage door opklikbaar handgreepsysteem
- Materiaal
- Zinkspuitwerk
- Kleur
- RAL 9005
- Sluiting
- Uitvoering sluiting: Voorbereid voor de inbouw van enkele profielcilinders met een lengte van 40 resp. 45 mm (volgens DIN 18 252) of veiligheids- en drukknopsluitingen met een lengte van 40 mm
- Geschikt voor behuizingstype
- VX
- VX IT
- Typekeuring volgens UL 50E
- Type 1
- Type 3
- Type 3R
- Type 4
- Type 12
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,7 kg
- Brutogewicht
- 0,719 kg
- Douanetariefnummer
- 83024110
- EAN
- 4028177924550
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Product omschrijving
-
VX Comfortgr. v enkelprofielcil. RAL9005