De ontgrendelde handgreep wordt gezwenkt om de sluiting te openen.
- Bestelnr.:
- AX 2537400
- Uitvoering
- voorbereid voor sluitsysteem ASSA
- Product omschrijving
- De ontgrendelde handgreep klapt omhoog en wordt gedraaid om de sluiting te openen. Voorbereid voor de inbouw van enkele profielcilinders en binnenwerken (volgens DIN 18 252). Uitvoering ASSA en KESO/KABA voorbereid voor enkele profielcilinders.
- Materiaal
- Zinkspuitwerk
Kunststof - Oppervlak
- Poedercoating
- Kleur
- RAL 7035
- Sluiting
- Uitvoering sluiting: Voorbereid voor enkele profielcilinder ASSA oval tot een totale lengte van 26,9 mm
- Geschikt voor behuizingstype
- AX met knevelsluiting plaatstaal
- AX IT met knevelsluiting
- KX E-Box
- VX deeldeur
- Lessenaar CX
- Lessenaar-bovendeel CX
- CX lessenaar middendeel
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,2 kg
- Brutogewicht
- 0,278 kg
- Douanetariefnummer
- 83024110
- EAN
- 4028177938373
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Product omschrijving
- AX MiniComfortgreep v. sluitsyst. ASSA
- Documentatie
- Handleiding
- Info sheet