Voor vergroting van de deuropeningshoek tot 180° voor TS, TS IT, VX SE, AE.
- Bestelnr.:
- SZ 5001000
- Materiaal
- Zinkspuitwerk
- Kleur
- RAL 9011/9006
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Deuropeningshoek
- 180°
- Opmerking
- De beschermklasse van de kast kan worden gereduceerd.
- Deuraanslag in een rij behuizingen gelijkblijvend.
- Suitable for door variant
- Standaard deur
- Geschikt voor behuizingstype
- CM
- Leveringseenheid
- 3 st.
- Nettogewicht
- 0,27 kg
- Brutogewicht
- 0,3 kg
- Douanetariefnummer
- 83021000
- EAN
- 4028177503878
- ETIM 9
- EC001167
- ETIM 8
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- Product omschrijving
- CM 180° Scharnieren tbv CM-kasten met standaard deur, zinkspuitwerk, RAL 9011/9006
- Documentatie
- Handleiding