Scharnier 180°

Artikelnummer: SZ 7824.525

Voor vergroting van de deuropeningshoek

Artikelnummer:
SZ 7824.525
Materiaal
Zinkspuitwerk
Kleur
RAL 7035
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Deuropeningshoek
140°
Opmerking
De beschermklasse van de kast kan worden gereduceerd.
Deuraanslag in een rij behuizingen gelijkblijvend.
Opmerking
De beschermklasse van de kast kan worden gereduceerd.
Niet voor verticaal gedeelde deuren.
Deuraanslag in een rij behuizingen gelijkblijvend.
Suitable for door variant
Aluminium zichtdeur
Aluminium-plaatstalen deur, geventileerd
Geschikt voor behuizingstype
Rijen TS 8 kasten met comforthandgreep
TS IT
Leveringseenheid
4 st.
Nettogewicht
1,416 kg
Brutogewicht
1,618 kg
Douanetariefnummer
83021000
EAN
4028177302747
ETIM 9
EC001167
ECLASS 8.0
27409219
Product omschrijving
TS 180° Scharnieren tbv rijen TS 8 kasten met zichtdeur en comforthandgreep (maximaal 140°), zinkspuitwerk, RAL 7035
Documentatie
Info sheet