Scharnier 180° voor VX

Bestelnr.: VX 8618340

Voor vergroting van de deuropeningshoek tot 180°, zonder mechanische bewerking.

Bestelnr.:
VX 8618340
Product omschrijving
Voor vergroting van de deuropeningshoek tot 180°, zonder mechanische bewerking.
Materiaal
Roestvaststaal, spuitgietwerk
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Deuropeningshoek
180°
Opmerking
Deuraanslag in een rij behuizingen gelijkblijvend.
Zonder mechanische bewerking van de deur te monteren
Geschikt voor deurcomponenten tot 900 N
Suitable for door variant
Roestvaststalen deur
Geschikt voor behuizingstype
VX
Typekeuring volgens UL 50E
Type 1
Type 12
Leveringseenheid
4 st.
Nettogewicht
0,88 kg
Douanetariefnummer
83021000
EAN
4028177921382
ETIM 9
EC001167
ECLASS 8.0
27409219
Product omschrijving
VX-scharnier 180°, roestvaststaal, spuitgietwerk
Toelatingen
UL + C-UL - FTTA
Documentatie
Handleiding