Deurarretering voor AX roestvaststaal
- Bestelnr.:
- AX 2519110
- Product omschrijving
- Voor het vastzetten van de geopende deur. Zonder mechanische bewerking aan de kast of behuizing te monteren.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Inbouwpositie
- boven/onder
- Montage-instructie
- Bij inbouw in AX roestvaststaal alleen in combinatie met de rail voor interieuropbouw AX
- Geschikt voor behuizingstype
- AX roestvaststaal
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,14 kg
- Brutogewicht
- 0,141 kg
- Douanetariefnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177970106
- ETIM 9
- EC002626
- ETIM 8
- EC002626
- Product omschrijving
- AX-deurarretering, voor AX roestvaststaal
- Documentatie
- Info sheet