Montageprofiel voor AE in roestvaststaal

Bestelnr.: SZ 2310038

Voor bevestigen van montageprofielen voor AE, deurarretering voor AE, enz.

Bestelnr.:
SZ 2310038
Technische gegevens
Montagegaten Ø 3,7 mm in het 25 mm gatenraster
Toepassingsgebieden
Voor het bevestigen van
Deurprofielen voor AE
Deurarretering voor AE
enz.
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Verzinkt
Levering
Incl. moeren en vulringen
Lengte
318 mm
Inbouwmogelijkheden
Voor verticale montage aan de draadstiften van de deur
Geschikt voor
Voor deur boven
Opmerking
Voor deur boven
Geschikt voor behuizingstype
AE roestvaststaal
TP universele lessenaar
Geschikt voor hoogte
= 380 mm
Leveringseenheid
20 st.
Nettogewicht
1,56 kg
Brutogewicht
1,752 kg
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177020917
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Documentatie
Info sheet