Montageprofiel voor AE in roestvaststaal

Bestelnr.: SZ 2310100

Voor bevestigen van montageprofielen voor AE, deurarretering voor AE, enz.

Bestelnr.:
SZ 2310100
Technische gegevens
Montagegaten Ø 3,7 mm in het 25 mm gatenraster
Toepassingsgebieden
Voor het bevestigen van
Deurprofielen voor AE
Deurarretering voor AE
enz.
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Verzinkt
Levering
Incl. moeren en vulringen
Lengte
938 mm
Inbouwmogelijkheden
Voor verticale montage aan de draadstiften van de deur
Geschikt voor behuizingstype
AE roestvaststaal
Geschikt voor hoogte
= 1.000 mm
Leveringseenheid
20 st.
Nettogewicht
4,82 kg
Brutogewicht
5,067 kg
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177020955
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Product omschrijving
SZ Montageprofiel tbv AE roestvaststaal, lengte 938 mm, plaatstaal, verzinkt
Documentatie
Info sheet