Voor verticale montage aan de draadstiften van de deur, voor het bevestigen van montageprofielen, systeemchassis 14 x 39 mm, deurarretering.
- Bestelnr.:
- AX 2311076
- Product omschrijving
- Voor verticale montage aan de draadstiften van de deur, voor het bevestigen van montageprofielen, systeemchassis 14 x 39 mm, deurarretering.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Geschikt voor behuizingstype
- AX roestvaststaal
- Geschikt voor hoogte
- = 760 mm
- Leveringseenheid
- 2 st.
- Nettogewicht
- 0,68 kg
- Brutogewicht
- 0,697 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177940543
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Product omschrijving
- AX Deurprofiel, voor AX roestvaststaal, voor H: 760 mm