Beschermdaken, plaatstaal voor AE

Bestelnr.: SZ 2501500

De veilige bescherming bij buitenopstelling met waterafvoer naar achteren. Materiaal: Plaatstaal gelakt.

Bestelnr.:
SZ 2501500
Product omschrijving
De veilige bescherming bij buitenopstelling met waterafvoer naar achteren. Naderhand eenvoudig te monteren.
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
poedercoating, structuurlak
Kleur
RAL 7035
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Opmerking
Bij buitenopstelling adviseren wij als bescherming tegen water en UV-stralen een regendak over de behuizing resp. de opening tussen deur en behuizing te plaatsen
De testresultaten van de IP-beschermklasse voor bescherming tegen water (punt 2 volgens IEC 60 529) kunnen niet worden gelijkgesteld met die van een buiten of onder overeenkomende omstandigheden opgestelde kast.
Al naar gelang de omgevingscondities zijn aanvullende maatregelen noodzakelijk
Geschikt voor
Behuizingstype: AE
Breedte: = 380 mm
Diepte: = 210 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
1,308 kg
Brutogewicht
1,5 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177477049
ETIM 9
EC000744
ETIM 8
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Product omschrijving
SZ Beschermkap tbv AE Wandkast, voor kastbreedte 380 mm en kastdiepte 210 mm, plaatstaal, RAL 7035