Dakplaat voor kabelinvoer, tweedelig voor VX, VX IT, TS, TS IT

Artikelnummer: TS 7826.245

Door de tweedelige uitvoering kan de kabelinvoer op eenvoudige wijze naderhand plaatsvinden. Hiertoe hoeft slechts het voorste deel van de dakplaat te worden afgenomen.

Artikelnummer:
TS 7826.245
Product omschrijving
Ter vervanging van het standaard dak. Uitgevoerd met verschuifbaar hoekprofiel aan de achterzijde. Elastisch klemprofiel aan beide zijden voor het vastzetten van kabelbundels en -strengen. Door de symmetrische constructie van het frame kunnen de kabels door het draaien van de dakplaat ook vanaf de zijkant worden ingevoerd. Door de tweedelige uitvoering kan kabelinvoer naderhand plaatsvinden.
Materiaal
Plaatstaal
Kleur
RAL 7035
Geschikt voor
Breedte: 1.200 mm
Diepte: 400 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
7,235 kg
Brutogewicht
7,616 kg
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177402331
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Product omschrijving
TS Dakplaat met kabelinvoer, 2-delig, 1200x400 mm BxD, plaatstaal gelakt, RAL 7035
Documentatie
Info sheet