Ter vervanging van het standaard dak, met en zonder kabelinvoer.
- Bestelnr.:
- DK 7826689
- Uitvoering
- Tweedelig met kabelinvoer
- Product omschrijving
- Ter vervanging van het standaard dak. 72 mm hoge dakplaat, met rondom lopende ventilatiesleuven, klemprofiel voor kabelinvoer. Door de tweedelige uitvoering kan kabelinvoer naderhand plaatsvinden.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Kleur
- RAL 7035
- Geschikt voor
- Behuizingstype: TS
TS IT
Breedte: 600 mm
Diepte: 800 mm - Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 8,737 kg
- Brutogewicht
- 9,197 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177345393
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Product omschrijving
- TS Dakplaat met kabelinvoer en ventilatie, 2-delig, 600x800 mm BxD, H=72mm, plaatstaal gelakt, RAL 7035