Dakplaat, met ventilatieopeningen voor TS, TS IT

Artikelnummer: DK 7826.760

Ter vervanging van het standaard dak, met en zonder kabelinvoer.

Artikelnummer:
DK 7826.760
Uitvoering
Eéndelig zonder kabelinvoer
Product omschrijving
Ter vervanging van het standaard dak. 72 mm hoge dakplaat, met rondom lopende ventilatiesleuven, klemprofiel voor kabelinvoer. Door de tweedelige uitvoering kan kabelinvoer naderhand plaatsvinden.
Materiaal
Plaatstaal
Kleur
RAL 7035
Opmerking
Levertijd op aanvraag
Geschikt voor
Behuizingstype: TS
TS IT
Breedte: 600 mm
Diepte: 1.000 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
8,265 kg
Brutogewicht
8,7 kg
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177345614
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405