Dit artikel is niet meer leverbaar per: 31 dec. 2023
- Artikelnummer:
- DK 7826.766
- Uitvoering
- Eéndelig zonder kabelinvoer
- Product omschrijving
- Ter vervanging van het standaard dak. 72 mm hoge dakplaat, met rondom lopende ventilatiesleuven, klemprofiel voor kabelinvoer. Door de tweedelige uitvoering kan kabelinvoer naderhand plaatsvinden.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Kleur
- RAL 7035
- Geschikt voor
- Behuizingstype: TS
TS IT
Breedte: 600 mm
Diepte: 600 mm - Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 5,47 kg
- Brutogewicht
- 5,758 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177345584
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405