Dakplaat, met ventilatieopeningen voor TS, TS IT

Bestelnr.: DK 7826809

Ter vervanging van het standaard dak, met en zonder kabelinvoer.

Bestelnr.:
DK 7826809
Uitvoering
Tweedelig met kabelinvoer
Product omschrijving
Ter vervanging van het standaard dak. 72 mm hoge dakplaat, met rondom lopende ventilatiesleuven, klemprofiel voor kabelinvoer. Door de tweedelige uitvoering kan kabelinvoer naderhand plaatsvinden.
Materiaal
Plaatstaal
Kleur
RAL 7035
Geschikt voor
Behuizingstype: TS
TS IT
Breedte: 800 mm
Diepte: 1.000 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
10,7 kg
Brutogewicht
14,5 kg
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177345447
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Product omschrijving
TS Dakplaat met kabelinvoer en ventilatie, 2-delig, 800x1000 mm BxD, H=72mm, plaatstaal gelakt, RAL 7035