Dakplaat, met ventilatieopeningen voor TS, TS IT

Bestelnr.: DK 7826869

Ter vervanging van het standaard dak, met en zonder kabelinvoer.

Bestelnr.:
DK 7826869
Uitvoering
Tweedelig met kabelinvoer
Product omschrijving
Ter vervanging van het standaard dak. 72 mm hoge dakplaat, met rondom lopende ventilatiesleuven, klemprofiel voor kabelinvoer. Door de tweedelige uitvoering kan kabelinvoer naderhand plaatsvinden.
Materiaal
Plaatstaal
Kleur
RAL 7035
Geschikt voor
Behuizingstype: TS
TS IT
Breedte: 800 mm
Diepte: 600 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
8,909 kg
Brutogewicht
9,378 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177390218
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Product omschrijving
TS Dakplaat met kabelinvoer en ventilatie, 2-delig, 800x600 mm BxD, H=72mm, plaatstaal gelakt, RAL 7035