- Bestelnr.:
- DK 7411000
- Product omschrijving
- Voor een optimaal gebruik van het Data Rack als etageverdeler resp. kabelmanagement-rack. Door het verschuiven van de geleidingsplaat kunnen afzonderlijke kabelwegen individueel aan de gewenste grootte worden aangepast. De dakplaat kan op alle Data Racks met twee bevestigingsniveaus en een niveauafstand van 350 mm worden bevestigd.
- Materiaal
- Plaatstaal, gelakt
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Dakplaat
Bevestigingstoebehoren
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 9,348 kg
- Brutogewicht
- 9,84 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177237599
- ECLASS 8.0
- 27182405