Dakplaat, met ventilatieopeningen voor DK-TS, 97 mm hoog

Bestelnr.: DK 7826806

Ter vervanging van het standaard dak.

Bestelnr.:
DK 7826806
Product omschrijving
Ter vervanging van het standaard dak. In de 97 mm hoge dakplaat zijn rondom ventilatieopeningen (Ø 5 mm) aangebracht. In combinatie met de zicht- en plaatstalen deuren met ventilatieopeningen kan de dakplaat aan het ontwerp van de deur worden aangepast.
Materiaal
Plaatstaal
Kleur
RAL 7035
Opmerking
Levertijd op aanvraag
Geschikt voor
Behuizingstype: DK-TS
Breedte: 800 mm
Diepte: 1.000 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
15,39 kg
Brutogewicht
16,2 kg
Douanetariefnummer
72092690
EAN
4028177234611
ECLASS 8.0
27182405