Dakplaat voor kabelinvoerflenzen voor VX, VX IT

Bestelnr.: SV 9681548

Voor behuizingen zonder dakplaat alsmede als vervanging voor het standaarddak van andere kasten.

Bestelnr.:
SV 9681548
Product omschrijving
Voor kasten zonder dakplaat en als vervanging van het standaard dak.
Materiaal
Plaatstaal, 1,5 mm
Oppervlak
Structuurlak
Kleur
RAL 7035
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Number of required cable entry glands
4
Geschikt voor
Breedte: = 400 mm
Diepte: = 800 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
2,62 kg
Brutogewicht
3,42 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
13 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse
Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177926561
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Product omschrijving
SV VX Dakplaat voor kabelinvoerflenzen, voor kastbreedte 400 en -diepte 800 mm, plaatstaal, RAL 7035
Documentatie
Handleiding