Beschermdak voor AX

Bestelnr.: AX 2361010

Het beschermdak beschermt de behuizing dankzij het hellende oppervlak betrouwbaar tegen ophopend vocht en andere verontreinigingen.

Bestelnr.:
AX 2361010
Product omschrijving
Het beschermdak beschermt de behuizing dankzij het hellende oppervlak betrouwbaar tegen ophopend vocht en andere verontreinigingen.
Materiaal
Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Oppervlak
In één richting geschuurd, korrel 240
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Inbouwmogelijkheden
Bij dynamische belastingen vast te schroeven
Afmetingen
Hoogte: 37 mm
Typekeuring volgens UL 50E
Type 1
Type 3R
Type 4
Type 4X
Type 12
Geschikt voor
Behuizingstype: AX
Breedte: = 300 mm
Diepte: = 210 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
1,3 kg
Brutogewicht
1,458 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177938113
ETIM 9
EC000744
ETIM 8
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Product omschrijving
AX Beschermdak, voor B/D: 300x210 mm, roestvaststaal
Toelatingen
UL + C-UL - FTTA
Documentatie
Handleiding