Elektropneumatische crimpautomaat met 5-voudig magazijn voor de verwerking van geïsoleerde adereindhulzen met verschillende doorsneden op rol. Voor dit artikel is de extra opleiding 5058.207 noodzakelijk.
Fully automated wire processing including length-cutting, stripping, fitting with wire end ferrules and labelling. As well as project-specific order picking into the dedicated storage system, output in chain bundle format or ejection of the wires is...