Toepassingen

De vrijstaande kasten VX SE zijn net als onze klanten: veelzijdig!

Benut de voordelen voor uw toepassing in verschillende branches. Profiteer van hoge beschermklassen, een groot aantal afmetingen van een diepte van 300 mm tot een breedte van 1800 mm. En maak gebruik van de materiaalvarianten, de eenvoudige engineering en de omvangrijke toebehoren.

Machine- en installatiebouw

Dankzij de hoge torsiestijfheid is de VX SE bijzonder geschikt voor toepassingen in machines en installaties (mobiel resp. onder dynamische belastingen).

Farmacie

VX SE roestvaststaal – ideaal voor toepassingen in de farmacie. Omdat er geen spleet aanwezig is tussen zijwanden, dak en frame kan zich daar geen vuil ophopen. Gladde oppervlakken maken een eenvoudige reiniging mogelijk.

Voedings- en genotsmiddelenindustrie

Voor hoge eisen die aan hygiënische omgevingen worden gesteld. Het gladde roestvaststalen materiaal voorkomt dat virussen en bacteriën zich in naden en groeven kunnen nestelen (in één richting geschuurd, korrel 400, ruwe diepte < 0,8 μm). Door de hoge beschermklasse tot IP 66/NEMA 4X is reiniging met krachtige waterstralen mogelijk.

Gebouwentechniek (verwarmen, klimatiseren, ventileren)

Met een diepte van 300 mm vormt de VX SE een op maat gesneden oplossing voor plaatsen waar weinig ruimte beschikbaar is. Dankzij toebehoren zoals de 180°-scharnier en de deurarretering is het vrijhouden van vluchtwegen geen probleem.

Klantvoordelen

Profiteer van de voordelen van de VX SE voor uw toepassing

Aanbouwkasten worden ook vaak gebruikt voor individuele opstellingen. Bij de zoektocht naar een grotere wand-/vloerkast wordt vaak gekozen voor aanbouwkasten. De voordelen van de vrijstaande kast VX SE zijn tot op heden vaak onbekend:

Flexibele productie

Het bewerken van de vrijstaande kasten VX SE kan direct in de Rittal-fabriek plaatsvinden.

Maak gebruik van de gegevens die tijdens uw engineeringsproces zijn gegenereerd en bestel de kast compleet met uitsparingen voor bijv. koelaggregaten, ventilatoren of wartelplaten. Hiermee verhoogt u de efficiëntie van uw productieproces.

Conversiehulp

Vrijstaande kasten SE 8 naar VX SE

Met de conversiehulp kunt u SE 8-artikelen snel en eenvoudig omzetten naar de nieuwe VX SE-artikelen.