Modulaire datacenters

Tijd en kosten besparen

De volledige IT-infrastructuur uit één bron. Het RiMatrix Data Center is een vooraf geconfigureerde totaaloplossing voor een koelvermogen tot 400 kW per module.

Outdoor datacenter

IT-infrastructuur. Overal.

Door gebruik te maken van vooraf gedefinieerde containermodules maakt Rittal het mogelijk om zeer flexibele datacenteroplossingen te creëren die naar behoefte kunnen worden opgeschaald. Ze zijn ideaal voor buitenopstelling als er bijvoorbeeld geen geschikte ruimte beschikbaar is in het gebouw.

Beveiligingsruimtes

Volledige bescherming tegen datalekken

Onze modulaire beveiligingsruimtes bieden optimale bescherming tegen brand, water, stof en andere fysieke risico's. Kies voor maximale beveiliging van jouw datacenter.

Hyperscaler

Open-source hardware voor het datacenter

OCP is een gestandaardiseerd IT-platform met een open-source licentie. De voordelen zijn onder meer een aanzienlijk verbeterde energie-efficiëntie en verbeterde schaalbaarheid. Ontdek OCP ORV3 van Rittal – momenteel het enige rack ter wereld dat 100% voldoet aan de OCP-norm.

Wij versterken jouw IT-infrastructuur

Modulaire datacenters uit één hand

IT-infrastructuur met een koelcapaciteit tot 400kW per module

Digitalisering is dé sleutel tot succes voor zowel de economie als de samenleving – en daarvoor zijn veilige, schaalbare en flexibele datacenters nodig die zich snel kunnen aanpassen aan veranderende eisen. Het RiMatrix Data Center biedt je een vooraf geconfigureerde complete OT-oplossing met een koelcapaciteit tot 400 kW per module – altijd precies afgestemd op jouw noden. Rittal staat altijd voor je klaar. Van planning tot service na verkoop – We empower IT.

Schaalbare koelcapaciteit in kW

Koelvermogen

20 – 40 kW

Koelcapaciteit van 20 kW tot 40 kW

  • Ideaal voor kleine serverruimtes en edge-toepassingen met 4 tot 12 racks
  • Efficiënte koeling dankzij flexibele lucht/lucht- of lucht/water-warmtewisselaars en optionele warme- koudegang afscherming
  • Maximale prestatiedichtheid, tot wel 53 kW per rack
  • Geoptimaliseerde monitoring, beveiliging en flexibiliteit dankzij een all-in-one OT-oplossing

40 – 100 kW

Koelcapaciteit van 40 kW tot 100 kW

  • Ideaal voor middelgrote serverruimtes en grotere edge-toepassingen met 10 tot 20 racks
  • Efficiënte koeling dankzij flexibele lucht/lucht- of lucht/water-warmtewisselaars en optionele gangpadafscherming
  • Maximale prestatiedichtheid, tot wel 53 kW per rack
  • Geoptimaliseerde monitoring, beveiliging en flexibiliteit dankzij een all-in-one OT-oplossing

100 – 200 kW

Koelcapaciteit van 100 kW tot 200 kW

  • Ideaal als zelfstandige POD-oplossing in datacenters of voor middelgrote serverruimtes met 10 tot 40 racks
  • Efficiënte koeling dankzij flexibele lucht/lucht- of lucht/water-warmtewisselaars en optionele gangpadafscherming
  • Maximale prestatiedichtheid, tot wel 53 kW per rack
  • Geoptimaliseerde monitoring, beveiliging en flexibiliteit dankzij een all-in-one OT-oplossing

200 – 400 kW

Koelcapaciteit van 200 kW tot 400 kW

  • Ideaal als zelfstandige POD-oplossing in datacenters of grote serverruimtes met 10 tot 40 racks
  • Efficiënte koeling dankzij flexibele lucht/lucht- of lucht/water-warmtewisselaar en optionele gangpadafscherming
  • Maximale prestatiedichtheid, tot wel 53 kW per rack
  • Geoptimaliseerde monitoring, beveiliging en flexibiliteit dankzij een alles-in-één OT-oplossing

Datacenterconfiguratie eenvoudig gemaakt

RiMatrix Data Center Configurator

Plan jouw datacenter

Ontwerp je eigen datacenter – snel, eenvoudig en volledig afgestemd op jouw wensen! Stel in slechts een paar minuten je ideale oplossing samen. Probeer het nu en ga meteen aan de slag!

Eenvoudig – Intuïtieve bediening, ook zonder specialistische kennis.

Logisch – Technisch doordachte configuraties.

Snel – Alle gegevens razendsnel beschikbaar.

Koelvermogen te hoog?

Wanneer grote datacenters geen optie zijn, bieden microdatacenters een ideaal alternatief. De modulaire RiMatrix Micro Data Centers van Rittal zijn beschikbaar met een koelcapaciteit tot 53 kW. Ze zijn onder andere perfect geschikt voor edge computing-toepassingen. Het grote voordeel? Je verwerkt en benut data veel sneller.

Op maat gemaakte oplossingen voor jouw bedrijf

Projecten

Je laat niet zomaar iemand een serverruimte voor je bouwen – je schakelt Rittal in.

Peter Marszelewski Head of IT bij Ralf Bohle GmbH

Bijzondere omstandigheden vragen om bijzondere oplossingen

Behuizingsoplossingen

Altijd op veilig spelen

IT-toepassingen in de beveiligde ruimte

Bij kritieke infrastructuren – zoals in de zorg of in de publieke sector – is het extra belangrijk om gevoelige data goed te beveiligen. Een veilige IT-infrastructuur is dan ook een absolute must.

Jouw voordelen:

  • Volledig, systeemgetest beveiligingsniveau voor je IT-infrastructuur
  • Flexibel in te richten voor verschillende beveiligingsniveaus (van basisbeveiliging tot high availability-ruimte)
  • Schaalbare en modulaire oplossingen voor uiteenlopende ruimtegroottes, zonder beperkingen in vloeroppervlak
  • Efficiënt ruimtegebruik dankzij het POD-concept

Geschikt voor alle weersomstandigheden

IT-toepassingen in de buitenlucht

Of het nu gaat om transport, verkeer of telecom – outdoor datacenters hebben extra bescherming nodig. De datacentercontainers van Rittal zijn robuust, weerbestendig én ideaal voor snelle uitbreiding wanneer de hoeveelheid data toeneemt.

Jouw voordelen:

  • Modulair opgebouwd en schaalbaar in formaat
  • Snel beschikbaar
  • Eenvoudig te installeren
  • Tot 30 procent energiebesparing met onze Blue e+ Outdoor Container

Perfect op elkaar afgestemde systemen voor schaalvergroting

Jouw voordeel bij het opschalen

Referenties

Ralf Bohle GmbH

Nieuwe IT-infrastructuur bij bandenfabrikant

Bij Ralf Bohle is de kans dat er brand ontstaat in de serverruimte onbestaand. De fabrikant van Schwalbe-fietsbanden heeft veiligheid en beveiliging tot prioriteit gemaakt en gekozen voor IT-infrastructuur van Rittal.

Contact

Heb je vragen over het RiMatrix Data Center? Neem dan gerust contact met ons op.
We beantwoorden je vragen over onze systeemoplossing graag.