Caixas para fixação em parede

As caixas proporcionam o aproveitamento ideal do espaço. Os modelos compactos das caixas para fixação na parede facilitam a configuração interna do sistema de comando dentro do armário. O gerenciamento de cabos é possibilitado com muita versatilidade. As caixas são produzidas com diferentes materiais de alta qualidade, atendendo perfeitamente aos requisitos das respectivas aplicações. Todos os modelos oferecem ampla versatilidade na aplicação em instalações de controle e demandam apenas um espaço médio para a montagem.

Caixa compacta AX

Explore a ampla variedade de acessórios disponíveis para a caixa compacta AX

.

A caixa AX da Rittal pode ser combinada com uma impressionante variedade de acessórios para uma ampla gama de necessidades, desde soluções de instalação e fixação interna até sistemas de iluminação e segurança. Graças ao engenhoso padrão de 25 mm de espaçamento, os componentes podem ser instalados rapidamente, com segurança e sem necessidade de furação, resultando em opções de expansão flexíveis e que economizam tempo.

Clique nas várias áreas para explorar os detalhes dos acessórios correspondentes. Terá uma visão geral imediata das formas de personalizar e expandir o seu recinto AX.

Visão geral dos acessórios

Tipos de teto para AX

Acessórios para o teto das caixas de controlo, como coberturas de revestimento exterior, anéis de transporte, telhados de proteção contra intempéries e tiras de proteção, protegem e mantêm a funcionalidade da caixa independentemente da sua utilização.

Climatização e alimentação para AX

Está disponível uma vasta gama de acessórios nesta categoria, desde unidades de arrefecimento de alto desempenho e tecnologia de filtro eficiente até aquecedores de armário e sistemas inovadores de distribuição de energia como o RiLineX e o RiLine Compact.

Equipamento interior AX

Está disponível uma ampla variedade de acessórios de instalação interior para armários, tais como amortecedores de porta, sistemas de calhas, componentes de montagem, iluminação de sistema, porta-documentos e acessórios de compatibilidade eletromagnética (EMC) e de ligação à terra.

Opções de portas e fechaduras para o AX

Portas e fechaduras para um acesso prático e seguro, incluindo opções como puxadores, painéis de comando, janelas de visualização e portas interiores para máxima flexibilidade e funcionalidade.

Instalação de armários para a série AX

Soluções de fixação para uma instalação segura, tais como suportes angulares de parede, suportes de montagem de parede, grampos para postes e kits de encaixe que facilitam o encaixe seguro dos armários.

Entrada de cabos e base/soporte para o AX

Acessórios para opções flexíveis de passagem de cabos no interior de armários, incluindo soluções como entradas de cabos, placas de passagem, prensa-cabos e bases/suportes.