Écrans et accessoires
-
Supports d'écran TFT
Adaptés pour le montage d'écrans TFT aux fixations de coffret CP-S, CP-L et bras porteur vertical au-dessus de la fixation de coffret, inclinable.
-
Support d'écran
Pour le montage d'écrans avec connexion VESA MIS-D, MIS-E jusqu'à 21". Le montage variable en profondeur permet le réglage ergonomique de l'écran pour l'opérateur / l'opératrice. Il existe, en outre, trois possibilités de réglage (+10°/0°/-20°) pour adapter l'inclinaison de l'écran de manière ergonomique.