Socles VX, nouvelle version
-
Plaques de socle avant/arrière avec pièces d'angle nouvelle version
Pièces d'angle avec plaques pour une introduction flexible des câbles intégrant une aide au positionnement pour un montage aisé de l'armoire.
-
Plaques de socle latérales pour socles VX, en tôle d'acier, nouvelle version
Pour la finition latérale d'un socle et pour la stabilisation complémentaire ou pour l'équipement intérieur de socles juxtaposés. Sur des socles d'une hauteur de 200 mm, il est possible de monter une plaque d'une hauteur de 200 mm ou deux plaques d'une hauteur de 100 mm.
-
Plaques de socle ajourées pour socles VX, en tôle d'acier, nouvelle version
Pour l'aération de l'armoire électrique via le socle. Sur des socles d'une hauteur de 200 mm, il est possible de monter une ou deux plaques de socle ajourées. À l'aide des fixations de plaques de socle disponibles en option, les plaques de socle ajourées peuvent également être montées latéralement sur les pièces d'angle.
-
Plaques de socle avec brosse passe-câbles pour socles VX, en tôle d'acier, nouvelle version
Pour l'introduction des câbles dans le socle. Sur des socles d'une hauteur de 200 mm, il est possible de monter une ou deux plaques de socle avec brosse passe-câbles. Grâce à la fixation des plaques en option, les plaques de socle avec brosse passe-câbles peuvent également être montées latéralement sur les pièces d'angle.
-
Pattes de juxtaposition de socles pour socles VX, en tôle d'acier, nouvelle version
Nécessaire lorsque les plaques de socle latérales de hauteur 100 mm ou 200 mm, sont pivotées de 90° pour renforcer la stabilité lors du transport des armoires juxtaposées.
-
Patte d'ancrage au sol pour socles VX en tôle d'acier (nouvelle version) et en acier inoxydable
Pour fixer le socle au sol sans déplacer l'armoire ou la rangée d'armoires.
-
Fixation des plaques en option pour armoires VX pour plaques avec brosse passe-câbles, plaques ajourées
Équerre complémentaire pour la fixation des plaques avec brosse passe-câbles ou des plaques ajourées dans la profondeur du socle VX.
-
Équerres d'équipement des socles pour socles VX, en tôle d'acier, nouvelle version
Pour l'équipement des socles avec des rails de montage ou des traverses de montage. Convient aux plaques de socle d'une hauteur de 100 ou 200 mm en tôle d'acier.
-
Pièces de butée ou intercalaires pour socles VX, en tôle d'acier, nouvelle version
Pour la fixation universelle des rails profilés en C ou des rails de retenue de câbles. Pour l'intégration dans le socle VX ou sur le profilé de l'ossature d'armoire.
-
Elément de nivellement pour socles VX, en tôle d'acier, nouvelle version
Pour le nivellement ultérieur jusqu'à max. 15 mm sur le lieu d'implantation pour compenser les inégalités du sol. Le montage s'effectue dans la pièce d'angle.
-
Adaptateurs de socle pour socles VX, en tôle d'acier, nouvelle version
Pour le montage des roulettes doubles orientables référence 7495.000 ou des pieds de nivellement sous les socles VX.
-
Roulettes de transport pour socles VX, en tôle d'acier, nouvelle version
À accrocher sur la pièce d'angle de 100 ou 200 mm de hauteur.