Kits de mise à la masse
-
Kit d'extension de mise à la masse / d'équipotentialité
Pour compléter les kits de mise à la terre ou d'équipotentialité existants afin d'intégrer d'autres équipements dans l'équipotentialité. Pour la mise en contact ciblée des composants avec l'ossature de la baie. Les fils de mise à la masse sont de dimension suffisante et équipés de fiches prêtes à être raccordées.
-
Kit de mise à la masse, prémonté pour baies réseaux et serveurs TS IT
Pour l'intégration d'un neutre à la terre avec des conducteurs de mise à la masse prémontés sur un rail équipotentiel dans les baies réseaux.
-
Rail de mise à la masse vertical pour armoires et baies VX, VX IT
Le neutre des étriers de retenue de câbles des Patch-Panel peut être mis à la terre à l'aide des conducteurs de mise à la masse joints, bornes de terre réglables à souhait, intensité maximale admissible du rail env. 200 A.