Équerres profilées et profilés en C pour rails
-
Rail de retenue de câbles Équerre profilée pour armoires VX, TS, VX SE, PC, socles VX
Pour la décharge de traction lors de l'introduction des câbles. Montage variable en profondeur au pas de fixation de 25 mm sur le profilé horizontal de l'armoire ou dans le socle.
-
Rail de retenue de câbles, réglable en profondeur pour baies VX IT, TE
Pour baies VX IT et TE. Permet une adaptation flexible de votre longueur à l'écartement de fixation donné entre les deux plans de montage 19".
-
Rail de retenue de câbles Équerres profilées pour armoires TS, PC, pupitres universels TP, socles TS
Pour armoires TS, PC, pupitres universels TP, socles, pour la décharge de traction au niveau de l'introduction des câbles.
-
Brides à équerres pour rails de retenue des câbles
Pour la fixation des câbles sur les rails de retenue des câbles.
-
Équerre de retenue des câbles
Pour le montage dans les tableaux de commande avec découpe de montage Ø 130 mm ou 120 x 65 mm, retenue des câbles au choix à l'aide de brides ou de colliers de câbles.
-
Bride de câbles pour rail profilé en C, rail combiné
Pour fixer les câbles sur le rail profilé en C.
-
Rails combinés pour baies VX, VX IT, TX CableNet
Combinaison du rail profilé en C pour la retenue des câbles à l'aide de brides de câbles et d'un rail de guidage des câbles avec têtes de marteau pour le guidage des câbles. Les câbles peuvent au choix être fixés sur le rail combiné avec décharge de traction à l'aide de brides de câbles, colliers de câblage ou fermetures autoagrippantes.