Socles VX
-
Plaques de socle avant/arrière avec pièces d'angle – 100 mm pour armoires et baies VX, VX IT, VX SE, TE, TS, TS IT, pupitres TP, PC, IW
Pièces d'angle pour charges élevées avec auto-positionnement dans l'armoire électrique, pour mise en œuvre avec ou sans plaques de socle latérales. Grandes ouvertures dans la pièce d'angle pour un accès optimal au point de vissage, à cacher avec des couvercles d'angle et de juxtaposition en plastique.
-
Plaques de socle avant/arrière avec pièces d'angle – 200 mm pour armoires et baies VX, VX IT, VX SE, TE, TS, TS IT, pupitres TP, PC, IW
Pièces d'angle pour charges élevées avec auto-positionnement dans l'armoire électrique, pour mise en œuvre avec ou sans plaques de socle latérales. Grandes ouvertures dans la pièce d'angle pour un accès optimal au point de vissage, à cacher avec des couvercles d'angle et de juxtaposition en plastique.
-
Plaques de socle latérales – hauteur 100 mm pour socles VX en tôle d'acier
Pour la finition latérale d'une unité de socle et pour la stabilisation complémentaire ou pour l'équipement intérieur de socles juxtaposés. Sur des socles d'une hauteur de 200 mm, il est possible de monter une plaque d'une hauteur de 200 mm ou deux d'une hauteur de 100 mm.
-
Plaques de socle latérales – hauteur 200 mm pour socles VX en tôle d'acier
Pour la finition latérale d'un socle et pour la stabilisation complémentaire ou pour l'équipement intérieur de socles juxtaposés. Sur des socles d'une hauteur de 200 mm, il est possible de monter une plaque d'une hauteur de 200 mm ou deux d'une hauteur de 100 mm.
-
Plaques de socle ajourées pour socles VX
Pour l'aération de l'armoire électrique via le socle. Spécialement dans les applications comme p. ex. la distribution d'énergie, dans lesquelles les plaques passe-câbles ne sont pas utilisées dans les armoires électriques, il est possible d'obtenir une circulation de l'air importante dans l'armoire électrique. Des solutions de surélévation du toit ainsi que des toits spéciaux avec ouvertures d'aération sont disponibles pour l'aération des armoires électriques. Sur des socles d'une hauteur de 200 mm, il est possible de monter une ou deux plaques ajourées. Grâce à la totale symétrie des socles VX, les plaques ajourées peuvent être montées à l'avant, à l'arrière ou latéralement sur les pièces d'angle.
-
Plaques de socle avec brosse passe-câbles pour socles VX
Les plaques de socle d’une hauteur de 100 mm peuvent être utilisée en largeur ou en profondeur pour l'introduction des câbles dans le socle. Elles peuvent également être utilisées dans des socles d’une hauteur de 200 mm en étant associées avec d’autres plaques d’une hauteur de 100 mm.
-
Plaques de socle avant/arrière avec pièces d'angle, 200 mm, en acier inoxydable
Pièces d'angle avec auto-positionnement dans les armoires électriques juxtaposées, pour mise en œuvre avec ou sans plaques de socle. Grandes ouvertures dans la pièce d'angle pour un accès optimal au point de vissage, à cacher avec des couvercles d'angle et de juxtaposition.
-
Plaques de socle avant/arrière avec pièces d'angle, 100 mm, en acier inoxydable pour armoires électriques VX, TS, VX SE
Pièces d'angle avec auto-positionnement dans les armoires électriques juxtaposées, pour mise en œuvre avec ou sans plaques de socle. Grandes ouvertures dans la pièce d'angle pour un accès optimal au point de vissage, à cacher avec des couvercles d'angle et de juxtaposition.
-
Plaques de socle latérales, 200 mm, en acier inoxydable pour socles VX
Les plaques de socle en acier inoxydable peuvent être utilisées en profondeur pour la finition latérale d’un socle.
-
Plaques de socle latérales, 100 mm, en acier inoxydable pour socles VX
Les plaques de socle en acier inoxydable peuvent être utilisées en profondeur pour la fermeture latérale d’un socle ou pour l'équipement intérieur des socles juxtaposés. Les plaques d'une hauteur de 100 mm peuvent également être utilisées et associées dans des socles d'une hauteur de 200 mm.
-
Accessoires pour socles VX
Numerous accessories for individual extension of the VX base/plinth system, to fit all applications.
-
Plaques de socle avant/arrière avec pièces d'angle nouvelle version
Pièces d'angle avec plaques pour une introduction flexible des câbles intégrant une aide au positionnement pour un montage aisé de l'armoire.
-
Plaques de socle latérales pour socles VX, en tôle d'acier, nouvelle version
Pour la finition latérale d'un socle et pour la stabilisation complémentaire ou pour l'équipement intérieur de socles juxtaposés. Sur des socles d'une hauteur de 200 mm, il est possible de monter une plaque d'une hauteur de 200 mm ou deux plaques d'une hauteur de 100 mm.
-
Plaques de socle ajourées pour socles VX, en tôle d'acier, nouvelle version
Pour l'aération de l'armoire électrique via le socle. Sur des socles d'une hauteur de 200 mm, il est possible de monter une ou deux plaques de socle ajourées. À l'aide des fixations de plaques de socle disponibles en option, les plaques de socle ajourées peuvent également être montées latéralement sur les pièces d'angle.
-
Plaques de socle avec brosse passe-câbles pour socles VX, en tôle d'acier, nouvelle version
Pour l'introduction des câbles dans le socle. Sur des socles d'une hauteur de 200 mm, il est possible de monter une ou deux plaques de socle avec brosse passe-câbles. Grâce à la fixation des plaques en option, les plaques de socle avec brosse passe-câbles peuvent également être montées latéralement sur les pièces d'angle.
-
Patte d'ancrage au sol pour socles VX en tôle d'acier (nouvelle version) et en acier inoxydable
Pour fixer le socle au sol sans déplacer l'armoire ou la rangée d'armoires.
-
Roulettes de transport pour socles VX, en tôle d'acier, nouvelle version
À accrocher sur la pièce d'angle de 100 ou 200 mm de hauteur.
-
Équerres d'équipement des socles pour socles VX, en tôle d'acier, nouvelle version
Pour l'équipement des socles avec des rails de montage ou des traverses de montage. Convient aux plaques de socle d'une hauteur de 100 ou 200 mm en tôle d'acier.
-
Pièces de butée ou intercalaires pour socles VX, en tôle d'acier, nouvelle version
Pour la fixation universelle des rails profilés en C ou des rails de retenue de câbles. Pour l'intégration dans le socle VX ou sur le profilé de l'ossature d'armoire.
-
Elément de nivellement pour socles VX, en tôle d'acier, nouvelle version
Pour le nivellement ultérieur jusqu'à max. 15 mm sur le lieu d'implantation pour compenser les inégalités du sol. Le montage s'effectue dans la pièce d'angle.
-
Adaptateurs de socle pour socles VX, en tôle d'acier, nouvelle version
Pour le montage des roulettes doubles orientables référence 7495.000 ou des pieds de nivellement sous les socles VX.